Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0204 - Pull handles oval
Bill of material
K0204.35001
BESTKIPP
Order No.
K0204.35001
FARBE
Colour
black powder coated
A
Length
350 mm
D
thread
M 8
B
width
25 mm
B1
width
17 mm
H
height
55 mm
T
depth
14 mm
L
Length
367 mm
TRAG
load-bearing capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
0.3812 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245124190
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.